• Utilisation dans les procédés de conditionnement pour la manipulation des produits les plus divers, par exemple lors du remplissage de cartons
  • Intégration parfaite dans les machines de conditionnement telles que les encaisseuses grâce à des dimensions compactes et un poids propre réduit
  • Emploi sur les préhenseurs par le vide pour la manipulation de pièces bombées telles que les tôles, feuilles de placage, etc.
  • Type FX avec génération du vide intégrée (éjecteur)
Systèmes de préhension de surface FX-SW
  • Corps de base en plastique (1) avec générateur de vide pneumatique intégré, et raccords (2) pour la tuyauterie de l'éjecteur
  • Plaque à ventouses (3) avec restriction au flux intégrée
  • Joint (4) sous forme de mousse d'étanchéité ou de ventouse
  • En option, capteur de vide et fonction de soufflage externe
  • Générateur de vide intégré (éjecteur)
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par