Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) à partir de Ø110 mm

  • Ventouse à soufflets ronde avec 1,5 soufflets pour la manipulation de pièces en carton, tôle et bois
  • Manipulation de grandes pièces lourdes à surfaces inégales (adaptation optimale aux surfaces convexes grâce aux soufflets)
Produits - Points forts
  • Des grands diamètres pour des pièces de grande taille, massives, mais aussi fragiles.
  • Lèvre d’étanchéité large et souple s'adapte de manière optimale aux surfaces courbes
  • Les soufflets 1,5 assurent une force d'aspiration élevée et un amortissement efficace lors du placement sur la pièce à usiner
  • La grande rigidité du soufflet supérieur assure la stabilité face aux forces horizontales et aux fortes accélérations.
Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) à partir de Ø110 mm
  • Ventouse FSGA (3) robuste et résistante avec lèvre simple, composée d’une ventouse FGA (2) avec 1,5 soufflet et une plaque quadrillée de distribution du vide (1)
  • La plaque quadrillée de distribution du vide est vissée sur la ventouse FGA. En cas d'usure, la ventouse peut être remplacée
  • Ventouse avec surface d'appui sur la face inférieure
  • Les ventouses de rechange et les inserts issus sont d'une même gamme et se combinent comme vous le souhaitez
  • Diamètre : 110 et 150 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support vissée à la pièce en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par