Ventouse à soufflets ( ronde) pour manipuler des matières à haute temperature
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,10 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 29 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 38 N |
Force de rupt. | 59 N |
Force latérale | 34 N |
Volume | 7 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 40 |
Raccord | G1/4"-F |
Matière | Matière haute température HT2 |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 17,80 g |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Famille de produit | SAB |
Consignes de commande: SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
La ventouse SAB HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.