Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 15 |
Matière | Silicone SI conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 13 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 9 N |
Volume | 0,40 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 15 |
Matière | Silicone SI conducteur |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 4,50 g |
Famille de produit | PFYN |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: PFYN 15 SI-CO-55 G1/8-AG
La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP