Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Dimensions | 40 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Raccord du vide | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 44 mm |
Ds | 40 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 23,20 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 61 N |
Force de rupt. | 61 N |
Volume | 3,80 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 40 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Poids | 17,10 g |
Famille de produit | SUF |
Nombre de soufflets | 0 |
Consignes de commande: SUF 40 HT1-60 G1/8-AG
La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.
Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC