Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Dimensions | 20 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Nombre de soufflets | 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/8"-F |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
dn | 4 mm |
LG1 | 8 mm |
H | 26,80 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 1,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 20 |
Matière | Matière haute température HT1 |
Force d'aspir. | 11,60 N |
Famille de produit | SFF |
Volume | 0,80 cm³ |
Nombre de soufflets | 0 |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Consignes de commande: SFF 20 HT1-60 G1/8-IG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC