• Ventouse ronde pour une manipulation en douceur des objets sensibles et des pièces fragiles telles que CCL
  • Utilisation comme ventouse plate SFF pour les pièces plates
  • Utilisation comme ventouse à soufflet SFB1 (1,5 soufflets) pour les irrégularités
  • des pièces comme des circuits imprimés assemblés
Produits - Points forts
  • Lèvre d'étanchéité souple et fine avec une surface d'appui stabilisante pour protéger les LCC
  • Très bonne répartition du vide grâce à la structure pour une manipulation sécurisée des composants.
  • Ventouses adaptées à un large éventail d'exigences (sécurité alimentaire, résistance chimique, résistance à la température, dissipation)
  • Protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées par le NBR-ESD
Ventouses SFF / SFB1
  • Ventouse à lèvre d'étanchéité mince et souple composée d'une ventouse plate SFF (1) ou d'une ventouse à soufflet SFB1 à 1,5 soufflets (2) et d'un élément de fixation Schmalz SC (3)
  • Surface d'appui intérieure à structure alvéolaire et très bonne répartition du vide
  • Surface de ventouse (Ø) de 10 mm à 30 mm
  • Surface de ventouse (Ø) de 10 mm à 30 mm
  • Matière : HT1, NBR-ESD
  • Variantes dissipatives et peu impressionnantes

Filtrer par