• Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour la manipulation à haute dynamique de longues pièces en verre
  • Manipulation de verres plats et de pièces en verre moulé
  • Utilisation dans les chaînes de fabrication automobile, comme les pare-brise ou les vitres latérales, même après bombage au four à 170 °C
  • Manipulation sans fuite du verre plat pour un positionnement précis
  • Haute absorption des forces transversales sur le verre même avec poudre de séparation ou surface mouillée
Produits - Points forts
  • Influence chimique minimale sur la surface de la pièce grâce au matériau spécial HT1 non marquant.
  • Manipulation possible de pièces à température élevée grâce à la résistance aux hautes températures
  • Le support interne résiste à des forces latérales puissantes, en particulier lorsqu'il est utilisé avec de la poudre de séparation et sur des pièces humides
Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets)
  • Ventouse robuste et résistante type SAB en HT1 à 1,5 soufflets
  • Insert de connexion vulcanisée pour une très haute résistance
  • Structure spécifique de la surface de ventouse, permettant des forces transversales élevées
  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : HT1
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par