Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Interface famille d'insert | N059 |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Longueur L1 | 18,3 mm |
Longueur utile | 14 mm |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | G1/4"-F |
L1 | 18,30 mm |
Longueur ajustable | 14 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 11,40 mm |
L | 14 mm |
LG1 | 12 mm |
L2 | 2,30 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Interface famille d'insert | N059 |
Matière | Aluminium |
Consignes de commande: SA-NIP N059 G1/4-IG