Schmalz

Ventouses à soufflets FSDC

Diamètre de ventouse (Ø) 40 mm

Accéder directement aux produits

Réduction des temps d'entretien des machines grâce à la matière résistante SI-HD à l'usure et conforme aux normes FDA

Manipulation des aliments en toute sécurité grâce à l'utilisation de la matière spéciale SI-MD, reconnaissable par les détecteurs de métaux courants

La souplesse des lèvres d'étanchéité permet une très bonne adaptation aux contours irréguliers des pièces à usiner

Composition
  • Insert de connexion de la ventouse en aluminium conforme à la FDA (1)
  • Ventouses à soufflet avec 4,5 soufflets (2) en SI-HD (conforme à la FDA) résistant à l'usure ou SI-MD (conforme à la FDA) détectable par les métaux.
  • Lèvres d'étanchéité souples (3) associées à une structure de soufflet optimisée
Données techniques
  • Dimensions : 40 mm
  • Matières : SI-HD, SI-MD
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.05239

Ventouse à soufflets (ronde) pour la manipulation de produits de boulangerie

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreFDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-IG
Nombre de soufflets4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.05237

Ventouse à soufflets (ronde) pour la manipulation de produits de boulangerie

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreFDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-IG
Nombre de soufflets4.5
FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.05240

Ventouse à soufflets (ronde) pour la manipulation de produits de boulangerie

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreFDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG3/8-AG
Nombre de soufflets4.5
FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.05238

Ventouse à soufflets (ronde) pour la manipulation de produits de boulangerie

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreFDA
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG3/8-AG
Nombre de soufflets4.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier