Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Ventouse à soufflets ovale avec 1,5 soufflets pour l'application sur des formeuses de cartons et de plateaux
  • Manipulation de cartons et d’emballages stables ou souples dans des machines à chargement latéral et par le haut
  • Opérations de palettisation et de dépalettisation
  • Charges lourdes nécessitant une étanchéité maximale tout en limitant l'usure de la ventouse
Produits - Points forts
  • Conception ovale idéale pour manipuler des pièces longues
  • Grande stabilité de la ventouse dans les processus dynamiques.
  • Les éléments d'espacement entre le joint d'étanchéité et le soufflet empêchent la ventouse de se déplacer.
  • Le matériau Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois plus élevée qu'avec le NBR)
Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)
  • Ventouse à soufflets ovale SPOB1 (1) avec 1,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • La matière résistante à l'usure Elastodur ED-65 assure une longue durée de vie
  • Avec un insert constitué de 2 éléments (à partir d'un diamètre de 40mm), l'un côté machine (2) l'autre côté aspiration (3) pour faciliter le remplacement de la ventouse
  • Avec insert de ventouse supplémentaire (4) pour la taille 100 mm x 40 mm; compris dans la livraison des éléments de fixation, éléments réutilisables
  • Tamis de filtrage (5) à clipser pour le préfiltrage (taille des pores 250 µm)
  • Dimensions : 60x20 et 100x40 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Choisir la langue

Filtrer par