Ventouses à soufflets FGA SI-MD (1,5 soufflets)

  • Nouvelle matière développée pour le contact alimentaire et pour être détectée par caméra ou par détection des métaux
  • Utilisation lors de la manipulation de denrées alimentaires comme le pain, les pizzas ou les biscuits dans des bandes de retrait
  • Manipulation à des températures allant jusqu’à +180° C
  • Utilisation dans des processus dans l’industrie alimentaire exigeant des ventouses détectables par des détecteurs de métaux

Nos points forts...

  • Ventouse en matière spéciale SI-MD détectable par des détecteurs de métaux
  • Matière spéciale en silicone (bleu pastel)

Vos avantages...

  • Manipulation sûre dans le secteur de denrées alimentaires
  • Conformité avec les denrées alimentaires dans le respect des normes FDA et BfR ; résistance à la température -30° C à +180° C ; identification optique

  • Ventouses très robustes et résistantes (2) fabriquées dans la matière spéciale SI-MD
  • Raccord de ventouse enfichable grâce à l’insert de connexion (SA-NIP)
  • Les ventouses et les inserts (1) peuvent être combinés en toute flexibilité au sein d’une gamme de produits (3)

Autres informations de commande

  • La ventouse est reconnaissable à sa teinte bleutée usuelle dans l’industrie alimentaire
  • Cette gamme de ventouses est disponible uniquement sur demande