- Ventouse plate et ronde pour la manipulation de CD et DVD, plaquage, wafer et cellules solaires
Produits - Points forts
- Bords d'étanchéité souples et flexibles pour les pièces particulièrement sensibles, telles que les plaquettes électroniques.
- Le matériau silicone SI couvre une large fourchette de température
- Le matériau polyuréthane PU offre une longue durée de vie et une grande résistance
- Conception idéale pour un fonctionnement en plusieurs étapes avec des temps de cycle très rapides.
- Ventouse SGAN (3) robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple, composée d’une ventouse SGA (2) et d’un insert de connexion (1)
- Les inserts sont enfichés pour toutes les dimensions
- Les ventouses de recharge et les inserts sont librement combinables à l´intérieur d´une famille d´inserts
- Diamètre : 7 à 16 mm
- Matière : SI, PU
- L'insert est enfiché dans la ventouse