Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles
Dimensions | 13 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Raccord | G1/8"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 3 mm |
Dmax(S) | 13,50 mm |
Ds | 12 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 17 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 2 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 4,70 N |
Volume | 0,44 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 13 |
Famille d'insert | N 029 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 5,60 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SGAN |
Consignes de commande: SGAN 13 SI-55 G1/8-AG
La ventouse SGAN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SGA, insert de connexion SA-NIP