ASK B-M12-8 5000 K-8PRéf. article: 21.04.05.00079Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M12, 8 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 8 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL UR-KUK-1Réf. article: 10.03.01.00313Brides robot (ronde)Longueur L13 (mm)TypeUR-KUK-1Type3,5,10-iiwa7,14Afficher plusAfficher moins
FLAN-PL YAS-2Réf. article: 10.03.01.00404Brides robot (ronde)Longueur L16 (mm)TypeYAS-2TypeMotoman-HC10Afficher plusAfficher moins
FLAN-PL YAS-3Réf. article: 10.03.01.00471Brides robot (ronde)Longueur L10 (mm)TypeYAS-3TypeMotoman-HC10DTAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL FAN-1Réf. article: 10.03.01.00390Brides robot (ronde)Longueur L18 (mm)TypeFAN-1TypeCR-4iA, CR-7iAAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL FAN-2Réf. article: 10.03.01.00518Brides robot (ronde)Longueur L10.4 (mm)TypeFAN-2TypeCR-15iAAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL RET-1Réf. article: 10.03.01.00358Brides robot (ronde)Longueur L13.5 (mm)TypeRET-1TypeSawyer-o-CLSMAAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL RET-2Réf. article: 10.03.01.00373Brides robot (ronde)Longueur L19.5 (mm)TypeRET-2TypeSawyer-m-CLSMAAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL ECBPiRéf. article: 10.03.01.00379Brides robot (ronde)Longueur L13 (mm)Typeuniversal-G1/4"Construction de l'utilisationCobotPumpAfficher plusAfficher moins
ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8Réf. article: 21.04.05.00361Répartiteur de branchementConnexion électriqueDouille M12, 8 polConnexion 2Connecteur M8, 8 pôlesAfficher plusAfficher moins