VOC-AD-S-100-A
Réf. article: 10.01.27.01764
Vacuum Operation Center avec réservoir intégré, séparateur de liquide et vanne
Longueur L | 940 (mm) |
Largeur B | 1000 (mm) |
Hauteur H | 2200 (mm) |
Capacité d'aspiration (max.) | 100 (m³/h) |
Volume du réservoir | 60 (l) |
Fonction | Vidange automatique |
Puissance nominale à 50 Hz | 2.7 (kW) |
Tension à 50 Hz | 330 - 400 V AC3 |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 1 000 mm |
D | 32 mm |
D1 | 32 mm |
H | 2 200 mm |
L | 940 mm |
L1 | 1 000 mm |
Documentation
Documentation