Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 1 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 0,80 mm |
Dk | 1,20 mm |
Dmax(S) | 1,20 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1,60 mm |
Z (Course) | 0,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 0,03 N |
Volume | 0,00 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 2 mm |
Dimensions | 1 |
Famille d'insert | N 001 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 0 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 1 NBR-55 N001