PFG 3.5 NBR-55 N003

Réf. article: 10.01.01.00004

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions3,5
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PFG 3.5 NBR-55 N003
Attribut Valeur
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,50 mm
H 4 mm
H2 1,50 mm
H3 2,50 mm
Z (Course) 0,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,42 N
Volume 0,02 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 7,50 mm
Dimensions 3,50
Famille d'insert N 003
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFG 3.5 NBR-55 N003