PFG 8 NBR-55 N004

Réf. article: 10.01.01.00009
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 8
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 8 NBR-55 N004
Attribut Valeur
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 1,3 mm