PFG 35 NBR-55 N007

Réf. article: 10.01.01.00015
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 35 NBR-55 N007
Attribut Valeur
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Course) 3 mm