PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article: 10.01.01.00018
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 60
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Raccordement fileté: M10x1.25-F
Attribut Valeur
Dk 38,7 mm
Dmax(S) 64,0 mm
Ds 60,0 mm
H 18,00 mm
Z (Course) 4,7 mm