Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 80 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 52,30 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
H | 20,50 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 260 N |
Volume | 26,76 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 100 mm |
Dimensions | 80 |
Famille d'insert | N 009 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 52,40 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG