PFG 1 SI-55 N001

Réf. article: 10.01.01.00021

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions1
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
PFG 1 SI-55 N001
Attribut Valeur
d 0,80 mm
Dk 1,20 mm
Dmax(S) 1,20 mm
Ds 1 mm
H 1,60 mm
Z (Course) 0,10 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 0,03 N
Volume 0,00 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 2 mm
Dimensions 1
Famille d'insert N 001
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 0,10 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: PFG 1 SI-55 N001