PFG 15 SI-55 N005

Réf. article: 10.01.01.00031
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
PFG 15 SI-55 N005
Attribut Valeur
d 4,5 mm
d1 7,8 mm
Dk 12,2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,6 mm
Z (Course) 1,9 mm