PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Réf. article: 10.01.01.00039

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions80
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG
Attribut Valeur
Dk 52,30 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 20,50 mm
Z (Course) 6 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 260 N
Volume 26,76 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 150 mm
Dimensions 80
Famille d'insert N 009
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 50,20 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG