PFG 10 PU-55 N004

Réf. article: 10.01.01.00050

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions10
MatièrePolyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PFG 10 PU-55 N004
Attribut Valeur
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,70 mm
Dmax(S) 11,50 mm
Ds 10 mm
H 7,50 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Course) 1,40 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 4 N
Volume 0,15 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 12,50 mm
Dimensions 10
Famille d'insert N 004
Matière Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 0,30 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFG 10 PU-55 N004