Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 35 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 20,50 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 44 N |
Volume | 2,81 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Dimensions | 35 |
Famille d'insert | N 007 |
Matière | Polyuréthane PU |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 5,80 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 35 PU-55 N007