PFG 40 PU-55 N007

Réf. article: 10.01.01.00056

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Fin de série
Dimensions40
MatièrePolyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A

L’article 10.01.01.00056 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31/12/2027

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de

PFG 40 PU-55 N007
Attribut Valeur
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 24,30 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Course) 3,50 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 57,70 N
Volume 3,91 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 50 mm
Dimensions 40
Famille d'insert N 007
Matière Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 7,30 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFG 40 PU-55 N007