PFG 3.5 FPM-65 N003

Réf. article: 10.01.01.00064
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 3.5
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
PFG 3.5 FPM-65 N003
Attribut Valeur
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,2 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
H 4 mm
H2 1,5 mm
H3 2,5 mm
Z (Course) 0,5 mm