Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 15 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 7,80 mm |
Dk | 12,20 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 15 mm |
H | 8 mm |
H2 | 2,60 mm |
Z (Course) | 1,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 9 N |
Volume | 0,43 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 12,50 mm |
Dimensions | 15 |
Famille d'insert | N 005 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 1,10 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 15 FPM-65 N005