PFG 30 FPM-65 N007

Réf. article: 10.01.01.00074

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions30
MatièreCaoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Propriété de la matièrelaisse peu de marque
PFG 30 FPM-65 N007
Attribut Valeur
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,10 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 28,80 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z (Course) 2 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 34 N
Volume 1,56 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 40 mm
Dimensions 30
Famille d'insert N 007
Matière Caoutch fluoré FPM
Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A
Poids 3 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFG 30 FPM-65 N007