Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 95 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Propriété de la matière | laisse peu de marque |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dk | 68,20 mm |
Dmax(S) | 102 mm |
Ds | 95 mm |
H | 21,50 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 350 N |
Volume | 37,09 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 200 mm |
Dimensions | 95 |
Famille d'insert | N 009 |
Matière | Caoutch fluoré FPM |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 118,30 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG