PFYN 6 SI-55 M5-IG

Réf. article: 10.01.01.00096
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 6
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-F
PFYN 6 SI-55 M5-IG
Attribut Valeur
dn 2 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
G1 M5-F
H 16,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 1 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3