PFYN 80 SI-55 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.00163
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 80
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
Attribut Valeur
dn 5,5 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-M
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 6 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3