PFYN 15 PU-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.00169

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Fin de série
Dimensions15
MatièrePolyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
MatièreAluminium
Raccord du videG1/8"-M

L’article 10.01.01.00169 est épuisé et reste disponible jusqu'au 31/12/2025

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de

PFYN 15 PU-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 2 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-M
H 13 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,90 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 9 N
Volume 0,40 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 12,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 15
Matière Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 4,50 g
Famille de produit PFYN
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: PFYN 15 PU-55 G1/8-AG

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP