PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.00187
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 35
Matière de la ventouse:
Caoutch fluoré
Dureté de la matière: 65 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu d'empreintes
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 2,4 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
G1 G1/8"-M
H 19 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 3 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3