SG 10 NBR-55 N025

Réf. article: 10.01.01.00194

Ventouse plate (ronde)

Dimensions10
MatièreCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
Hauteur H13,5 mm
SG 10 NBR-55 N025
Attribut Valeur
d 3 mm
Dk 5 mm
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
H 13,50 mm
H2 8 mm
Z (Course) 2 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 0
Dimensions 10
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Force d'aspir. 4 N
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Famille de produit SG

Consignes de commande: SG 10 NBR-55 N025