Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde)
Dimensions | 25 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 31 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
Dk | 12 mm |
Dmax(S) | 27 mm |
Ds | 25 mm |
H | 31 mm |
H2 | 18 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions | 25 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Force d'aspir. | 24 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Famille de produit | SG |
Consignes de commande: SG 25 NBR-55 N027