SGN 10 NBR-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.00198
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces fragiles aux surfaces inégales
Dimensions: 10
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGN 10 NBR-55 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 11 mm
dn 2 mm
Ds 10 mm
G1 M5-M
H 16 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 2 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3