SGN 50 NBR-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.00203
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces lisses à dynamique élevée
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/8"-M
SGN 50 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 54 mm
dn 4 mm
Ds 50 mm
G1 G1/8"-M
H 26 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3