SGN 45 SI-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.00218
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée
Dimensions: 45
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: G1/4"-M
SGN 45 SI-60 G1/4-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 50 mm
dn 5,5 mm
Ds 44,2 mm
G1 G1/4"-M
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3