Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde)
Dimensions | 45 |
Matière | Epichlor ECO |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Hauteur H | 26 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 9 mm |
Dk | 20 mm |
Dmax(S) | 50 mm |
Ds | 44,20 mm |
H | 26 mm |
H2 | 13,40 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions | 45 |
Matière | Epichlor ECO |
Force d'aspir. | 50 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Famille de produit | SG |
Consignes de commande: SG 45 ECO-60 N031