SG 45 SI-60 N031

Réf. article: 10.01.01.00220

Ventouse plate (ronde)

Dimensions45
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Hauteur H26 mm
SG 45 SI-60 N031
Attribut Valeur
d 9 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 50 mm
Ds 44,20 mm
H 26 mm
H2 13,40 mm
Z (Course) 5 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 0
Dimensions 45
Matière Silicone SI
Force d'aspir. 50 N
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
Famille de produit SG
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
Consignes de commande: SG 45 SI-60 N031