PFYN 2 SI-55 M3-AG

Réf. article: 10.01.01.00282
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 2
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
PFYN 2 SI-55 M3-AG
Attribut Valeur
dn 1 mm
Dmax(S) 2,5 mm
Ds 2 mm
G1 M3-M
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Course) 0,5 mm
Indiacation : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3