Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Insert de raccordement de ventouse
Filetage G1 | M5-M |
Longueur L1 | 15 mm |
Longueur utile | 3 mm |
Diamètre nominal dn | 1,8 mm |
Matière | Aluminium |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 1,80 mm |
D | 5,50 mm |
G1 | M5-M |
L | 3 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 7,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Famille d'insert | N 020 |
Matière | Aluminium |
Poids | 0,90 g |
Consignes de commande: SA-NIP N020 M5-AG DN180