SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article: 10.01.01.00316
Insert de raccordement de ventouse
Insert: N 003
Filetage G1: M3-M
Longueur hors-tout: 7.5 mm
Longueur ajustable: 2 mm
Diamètre nomin.: 1,00 mm
Matière: Aluminium
SA-NIP N003 M3-AG DN100
Attribut Valeur
D 3,2 mm
dn 1 mm
D2 2 mm
G1 M3-M
L 2 mm
L1 7,5 mm
L2 1,5 mm
L3 1 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm