Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions | 120 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 89,50 mm |
Dmax(S) | 124 mm |
Ds | 120 mm |
H | 23,50 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 540 N |
Volume | 75,16 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 300 mm |
Dimensions | 120 |
Famille d'insert | N 010 |
Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 233,50 g |
Famille de produit | PFG |
Consignes de commande: PFG 120 NBR-55 N010