PFG 120 SI-55 N010

Réf. article: 10.01.01.00332
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 120
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 55 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
PFG 120 SI-55 N010
Attribut Valeur
d 7,3 mm
Dk 89,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
H 23,5 mm
Z (Course) 6 mm