PFG 150 SI-55 N010

Réf. article: 10.01.01.00334

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Dimensions150
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
PFG 150 SI-55 N010
Attribut Valeur
d 7 mm
Dk 104,50 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,50 mm
H 31 mm
Z (Course) 9 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 842 N
Volume 164,71 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 300 mm
Dimensions 150
Famille d'insert N 010
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 385 g
Famille de produit PFG


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: PFG 150 SI-55 N010