PFG 200 NBR-55 N010

Réf. article: 10.01.01.00335
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Dimensions: 200
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
PFG 200 NBR-55 N010
Attribut Valeur
d 7 mm
Dk 142,5 mm
Dmax(S) 222 mm
Ds 193 mm
H 37 mm
Z (Course) 13 mm